prd-rmt-en-about-wpg-teaser-banner

About Rosemount Wireless Pressure Gauge

The Rosemount Wireless Pressure Gauge has a robust design that resists failures and delivers dependable information.

prd-rmt-en-about-wpg-big-feature

Rosemount Druckmessgerät − Innovationen

Rosemount-Druckmessgeräte verfügen über eine bewährte Sensortechnologie, um Sie bei der Reduzierung des Wartungsaufwands und der Erhöhung der Sicherheit zu unterstützen. Mit zuverlässigen Messwerten über eine Dauer bis zu 10 Jahren halten diese Lösungen durch Vibration, Überdruck und andere extreme Faktoren verursachten Störungen stand und überwachen den Gerätezustand mit einer lokalen Anzeigeleuchte. Darüber hinaus kann das Wireless-Druckmessgerät Prozessdaten über ein WirelessHART®-Netzwerk aus der Ferne bereitstellen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Rosemount Druckmessgerät − Innovationen

Rosemount Wireless Pressure Gauge Features

Wireless-Fähigkeiten

Die mit WirelessHART® Fähigkeiten ausgestatteten Druckmessgeräte ermöglichen Ihnen eine schnelle Fehlersuche/-beseitigung bzgl. der Prozessbedingungen, den Erhalt eines Einblickes in Echtzeit und die Kommunikation aus der Ferne über Ihr Wireless-Netzwerk. Dieses Gerät bietet eine Aktualisierungsrate von 1-60 Minuten und eine Batterielebensdauer von bis zu 10 Jahren.

Lokale Statusanzeige

Erfahren Sie mit der Fähigkeit für eine lokale Statusanzeige den Zustand Ihres Druckmessgerätes. Diese Funktion überwacht den allgemeinen Zustand des Gerätes und alarmiert Sie mittels einer LED bzgl. des gegenwärtigen Messgerätezustands. Dieses LED-Licht blinkt jede Sekunde und zeigt den Statuszustand an − es vermittelt, ob sich das Gerät in einem guten Zustand befindet, oder es liefert eine Warnung bzgl. einer niedrigen Batterie, einer Fehlfunktion oder eines Stromausfalls.

Praxiserprobter Sensor

Die innovative Technologie des Rosemount Drucksensors wurde so konzipiert, dass Messungen des Prozessdrucks verbessert werden. Dieser praxiserprobte Sensor macht Rohrfedern und mechanische Teile überflüssig und erzielt mit einer 10-jährigen Nutzungsdauer langanhaltende Leistungsmerkmale. Dieser Sensor gewährt Überdruckeinstufungen von 1,5x bis 150x und verbessert die Sicherheit, indem er den Prozess mit zwei Schichten von Prozessisolierung eindämmt.

Reduzierung von herkömmlichen Störungen

Reduzieren Sie herkömmliche Messgerätestörungen, indem Sie Rohrfeder und Verbindungen mit dem Rosemount Wireless-Druckmessgerät eliminieren. Raue Prozessumgebungen, wie z. B. bei Schwingungen, Überdruck, extremen Temperaturen und Korrosion, können verursachen, dass sich Rohrfedern dehnen, einfrieren, brechen und Probleme durch unerwartete Beschädigungen erfahren. Mit der digitalen Bauweise und dem bewährten Sensor des Wireless-Druckmessgerätes können Sie Messgerätestörungen reduzieren und Genauigkeit sowie auch Leistung sicherstellen.

Zubehör

Das Rosemount Wireless-Druckmessgerät kann mit Ventilblock- und Druckmittleroptionen konfiguriert werden. Ventilblöcke werden vormontiert und auf Undichtigkeiten überprüft bereitgestellt und sind in den Konfigurationen mit zwei Ventilen und in der Block- und Ablassausführung für eine einfache Installation erhältlich.  Dichtungen (direkt und abgesetzt), die als eine zusätzliche Isolationsbarriere gegen heiße/kalte, korrosive oder viskose Prozesse arbeiten, sind auch als vormontierte Ausführung am Messgerät erhältlich. Montagehalterungen, erweiterte Garantien, NACE- und Kalibrierzertifizierungen sind ebenso lieferbar.

prd-rmt-en-about-wpg-compelling-story

Technology Innovations for Process Industry Pressure Gauges

Find out how the new pressure gauge technology meets today's demanding industrial challenges. These advances provide advantages for use in process plant applications.

Hier erfahren Sie mehr

Videos und Fallstudien

Learn more about the Innovative Rosemount Wireless Pressure Gauge and see it in action.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.