Informetric Systems
Silver-Mitglied der DeltaV™️ Alliance
Informetric Systems Inc. entwickelt Softwareanwendungen für den Fertigungsbereich. Die Anwendungen von Informetric ergänzen DeltaV und Syncade durch Erfüllung bestimmter Branchenanforderungen für Fertigungsberichte und Dokumentation der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften.
Die InfoBatch™ Suite erstellt umfassende Fertigungsberichte unmittelbar aus den entsprechenden Datenquellen. InfoBatch fasst Informationen aus dem DeltaV Batch Historian, aus prozessspezifischen Historians und aus der Syncade Suite in umfassenden Prozessberichten zusammen. Diese Berichte können für die Chargenfreigabe, Manufacturing Intelligence (Integrierung von Produktionsdaten aus verschiedenen Quellen innnerhalb eines Unternehmens), Betriebsmitteloptimierung, Qualitätsdokumentation sowie für die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften verwendet werden. InfoBatch ist nicht auf Batch-Berichte beschränkt, sondern wird auch für die kontinuierliche Fertigung eingesetzt.
AgileDoc ® ermöglicht die automatische Erstellung von Dokumenten für den Software-Lebenszyklus (SLC) wie detaillierte Auslegungsspezifikationen aus dem DeltaV Quellcode. AgileDoc sorgt dafür, dass wichtige Systemdokumentation stets fehlerfrei und auf dem neuesten Stand ist. Gleichzeitig wird die aufwendige manuelle Erstellung von Dokumenten eliminiert. Die vor kurzem eingeführte AgileDoc Standard Report Template Library (Standardbericht-Vorlagenbibliothek) ermöglicht es Endanwendern, sich schnell mit vorkonfigurierten Auslegungsspezifikationen vertraut zu machen, die die am häufigsten verwendeten DeltaV Dokumentationsaufgaben betreffen.