Die SNAP-ON Anwendung Calibration Assistant kann mit dokumentierenden Kalibriergeräten verbunden werden, um die Kalibrierung von HART, Foundation Feldbus und herkömmlichen Geräten zu verwalten. Bei HART und herkömmlichen Geräten vergleicht die Kalibrierung den Eingang des Messumformers mit einem erwartetem Ausgang, der vom Kalibriergerät gemessen wird. Bei Foundation Feldbus-Geräten vergleicht sie den Eingang der Messumformer mit dem digitalen Ausgang.