Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-109

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 109

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 109 umfasst eine Reihe von kompakten, normal offenen und normal geschlossenen, direkt betätigten 3-Wege-Magnetventilen, die für Plattenmontage geeignet sind und ein zuverlässiges, bewährtes Design aufweisen. Diese leichten Ventile mit geringer Leistungsaufnahme können problemlos auf einzelnen oder anreihbaren Grundplatten montiert werden.

Produkte

Search
1-10 von 30 Produktergebnissen
:
Ventilbetätigung
Magnetspule
Rohr-/Anschlussgröße
1/8"; M5
Anschlussart
Flansch
Funktion
3-Wege - 3/2 normal geschlossen; 3-Wege - 3/2 normal geöffnet
Spannung
24 DC; 230 AC | 50
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar; 10,3–34,5 bar
Normen/Vorschriften
IP65
Betriebsumgebung
Innenbereich
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Heizöl, Wasser
Gehäusewerkstoff
Technische Kunststoffe

Merkmale

  • AC/DC-Austauschbarkeit des Magnetventils ohne Ventilausbau verbessert die Wartung
  • Handhilfsbetätigung ermöglicht einfache Installation
  • 5 bis 10 ms Ansprechzeit
  • Optionale Gehäuse mit Ex-Schutz für den Einsatz in den Zonen 1/21–2/22, Kategorien 2–3 nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU erhältlich
  • Entspricht allen relevanten EU-Richtlinien

Dokumentation und Zeichnungen