Asco-P-110

ASCO™ Steuerventilkästen der Baureihe 110

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 110 umfasst eine Reihe kompakter Steuerventilkästen, die zwei bis zwölf direktbetätigte, integrierte Pilotventile enthalten. Die Kästen wurden speziell für die Fernsteuerung von Impulsventilen (ASCO Baureihe 353) entwickelt, die in Entstaubungsanlagen eingesetzt werden.

Produkte

Search
1-10 von 82 Produktergebnissen
:
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Ventilbetätigung
Magnetspule
Anzahl der Ventile
2–6 Stationen, 7–12 Stationen
Temperatur
Min. Umgebungstemperatur -40 °C
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Spannung
24 VDC, 24 V - 115 V - 230 VAC
Frequenz
50
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
1/8"
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Durchfluss
5,8 l/min
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
0–8,5 bar
Betriebsumgebung
Innenbereich, Außenbereich, Ex-Bereich
Normen und Vorschriften
ATEX Zone 2–22, IP65

Merkmale

  • Kompakte Steuerventilkästen mit direktbetätigten, integrierten Pilotventilen
  • Speziell für die Fernsteuerung von Impulsventilen (Baureihe 353) entwickelt
  • Ventilsitze sind in der Grundplatte integriert
  • Gemeinsamer Abluftanschluss für nur 1 oder 2 (G 3/8") Schalldämpfer
  • Integrierte Heizelemente sorgen für einen störungsfreien Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen
  • Schutzgrad: IP 65
  • Vorrichtungen für integrierte Schnellanschlüsse
  • Komponenten erfüllen alle relevanten EU-Richtlinien

Dokumentation und Zeichnungen