Asco-P-290C

ASCO™ Motorisierte Proportionalventile der Baureihe 290C

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 290C ist eine Reihe von schnell schließenden motorisierten Proportionalventilen mit hoher Durchflussrate und einer schließschlagarmen Bauart. Die robusten, zuverlässigen Ventile eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie Sterilisatoren, Weinproduktion (Thermoregulierung), Lebensmittelverarbeitung, Autowaschanlagen, Hydrotherapie, Wasseraufbereitung, industrielle Heiz- und Kühlanlagen und Fahrzeugausrüstungen.

Produkte

Search
1-10 von 62 Produktergebnissen
:
ASCO™ E290C52V0KA00UA
Betätigung
Motorisiert
Medien
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
Rohr-/Anschlussgröße
3/8 in.
Schnellversand verfügbar
QuickShip Everyday
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
Schnellversand verfügbar
verfügbarkeit
Motorisiert
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
3/8 in.
QuickShip Everyday
5 Day
QuickShip
ASCO™ E290C52V0KA00V1
Betätigung
Motorisiert
Medien
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
Rohr-/Anschlussgröße
3/8 in.
Schnellversand verfügbar
QuickShip Everyday
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
Schnellversand verfügbar
verfügbarkeit
Motorisiert
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
3/8 in.
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip
ASCO™ E290C52V0KA00VW
Betätigung
Motorisiert
Medien
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
Rohr-/Anschlussgröße
3/8 in.
Schnellversand verfügbar
QuickShip Everyday
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
Schnellversand verfügbar
verfügbarkeit
Motorisiert
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
3/8 in.
QuickShip Everyday
5 Day
QuickShip
ASCO™ E290C52V0KEFCUA
Betätigung
Motorisiert
Medien
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
Rohr-/Anschlussgröße
3/8 in.
Schnellversand verfügbar
QuickShip Everyday
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
Schnellversand verfügbar
verfügbarkeit
Motorisiert
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
3/8 in.
QuickShip Everyday
5 Day
QuickShip
ASCO™ E290C52V0KEFCV1
Betätigung
Motorisiert
Medien
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
Rohr-/Anschlussgröße
3/8 in.
Schnellversand verfügbar
QuickShip Everyday
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
Schnellversand verfügbar
verfügbarkeit
Motorisiert
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
3/8 in.
QuickShip Everyday
5 Day
QuickShip
ASCO™ E290C52V0KEFCVW
Betätigung
Motorisiert
Medien
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
Rohr-/Anschlussgröße
3/8 in.
Schnellversand verfügbar
QuickShip Everyday
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
Schnellversand verfügbar
verfügbarkeit
Motorisiert
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
3/8 in.
QuickShip Everyday
5 Day
QuickShip
ASCO™ E290C52V0XA00UA
Betätigung
Motorisiert
Medien
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
3/8 in.
Schnellversand verfügbar
QuickShip Everyday
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
Schnellversand verfügbar
verfügbarkeit
Motorisiert
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
Dampf
3/8 in.
QuickShip Everyday
5 Day
QuickShip
ASCO™ E290C52V0XA00V1
Betätigung
Motorisiert
Medien
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
3/8 in.
Schnellversand verfügbar
QuickShip Everyday
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
Schnellversand verfügbar
verfügbarkeit
Motorisiert
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
Dampf
3/8 in.
QuickShip Everyday
5 Day
QuickShip
ASCO™ E290C52V0XA00VW
Betätigung
Motorisiert
Medien
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
3/8 in.
Schnellversand verfügbar
QuickShip Everyday
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
Schnellversand verfügbar
verfügbarkeit
Motorisiert
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
Dampf
3/8 in.
QuickShip Everyday
5 Day
QuickShip
ASCO™ E290C52V0XEFCUA
Betätigung
Motorisiert
Medien
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
3/8 in.
Schnellversand verfügbar
QuickShip Everyday
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
Schnellversand verfügbar
verfügbarkeit
Motorisiert
Luft, inertes Gas
Wasser
Leichtöl
Dampf
3/8 in.
QuickShip Everyday
5 Day
QuickShip
Ventilbetätigung
Motorisiert; mit Motor; proportional
Funktion
2/2 normal geschlossen
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas; Heißwasser; Leichtöl; Wasser; Dampf; Vakuum; aggressive Flüssigkeiten/Gase; CO2
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 Zoll; 3/8 Zoll; 3/4 Zoll; DN15
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP; ISO7/1 RP BSPT; NPTF
Spannung
24 DC; 24 AC; 24 bis 120 AC/DC-Spannungsbereich; 240 AC; 48 AC; 230 AC; 110 AC; 115 AC; 120 AC; 208 AC; 220 AC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar
Betriebsumgebung
Innen-/Außenbereich
Normen/Vorschriften
IP65; RoHS

Merkmale

  • Einfache Bedienung und Installation mit automatischer Einstellung und automatischer Initialisierung ab dem ersten Einschalten
  • LED-Anzeigen für die Ventilstatusanzeige
  • Optionale Fail-Close-Konfiguration
  • Weniger als 2-W-Haltephase/Sollwertstellung
  • Ventil in Schließstellung dicht (FCI 70-2 Class V)
  • Motorisiertes Proportionalventil 2/2 ist verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen