Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-320

ASCO™ 320 3-Wege-Magnetventil

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 320-S besteht aus Magnetventilen für den allgemeinen Betrieb, die für ein breites Anwendungsspektrum ausgelegt sind. Die direktbetätigten Ventile sind als Ausführungen mit mehreren Spannungsbereichen, für raue Umgebungen, zur Direktmontage, mit Feinregelung und langer Lebensdauer erhältlich. Sie eignen sich für den Einsatz in Analyse- und Diagnosegeräten, Staubfiltersystemen, im Bereich Life Sciences, Pressen und Metallstanzen.

Produkte

Search
1-10 von 99 Produktergebnissen
:
Ventilbetätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 in.; 1/4 in.
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
3-Wege - 3/2 Normal geschlossen, 3-Wege - 3/2 Normal geöffnet, 3-Wege - 3/2 Universal
Durchfluss
Von 0,04 bis 0,2 Kv, Von 0,2 bis 0,43 Kv
Spannung
24 DC, 48 DC, 24 AC, 48 AC, 115 AC, 230 AC | 50
Max. Differenzdruck/Max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar, Vakuum bis 150 PSIG, Mehr als 34,5 bar, Mehr als 500 PSIG, 10,3–34,5 bar, 150–500 PSIG

Merkmale

  • Für Inline-Rohrleitungen befinden sich alle NPT-Anschlüsse im Ventilgehäuse
  • Keine minimale Betriebsdruckdifferenz erforderlich
  • Als Messing- und Edelstahlausführungen erhältlich
  • Lageunabhängiger Einbau
  • Bei der langlebigen Version wird der direkte Kontakt von Metallen eliminiert und dadurch eine Verlängerung der Lebensdauer auf bis zu 20 Millionen Zyklen trockener Luft- oder Gasanwendungen erreicht. Problemlose Bewältigung schneller Zyklen oder Dauerbelastung durch kontinuierliche Energiezufuhr
  • Die Ausführung für raue Umgebungen bietet einen geringen Energieverbrauch und eine schnelle Abschaltung von Ventilen und Aktoren. Die Ventile sind UL-, CSA-, ATEX und IIECEx-zertifiziert
  • Das RedHat Modell „Next Generation“ bietet mehrere Spannungsbereiche mit Niedrigleistungsbetrieb. Ventile verfügen über Spulen gemäß Class I, Division 2

Dokumentation und Zeichnungen