Asco-P-360

ASCO™ Magnetventile mit Kunststoffgehäuse der Baureihe 360

Produktbeschreibung

Die ASCO Magnetventile mit Kunststoffgehäuse der Baureihe 360 sind für Dosier-, Klappensteuerungs- und Wasseranwendungen in Analyse- und Diagnosegeräten konzipiert. Die Ventile lassen sich ähnlich wie die bekannten ASCO Ventile der Baureihe 320 bedienen, verfügen jedoch über ein Kunststoffgehäuse. Zur Einsparung von Installationskosten ist die Baureihe 360 mit Klemmverschraubungen für Metall- oder Kunststoffrohre erhältlich.

Ventilbetätigung
Magnetventil - Direkt wirkend
Gehäusewerkstoff
Technische Kunststoffe
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
1/4"
Funktion
3-Wege – 3/2 normal geschlossen, 3-Wege – 3/2 normal geöffnet
Durchfluss
Von 0,05 bis 0,1 Cv
Spannung
24 AC, 110 AC, 120 AC, 440 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC, 240 AC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Innenbereich
Betriebsumgebung
Korrosiv, Ex-Bereich, Außenbereich

Merkmale

  • Direkt betätigt für zuverlässige Leistung
  • Elastischer Sitz für dichtes Absperren
  • Beliebige Einbaulage

Dokumentation und Zeichnungen