Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-375

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 375 für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Die ASCO Ventile der Baureihe 375 für allgemeine Anwendungen sind für die Regelung von Wasser, Luft, inerten Gasen und Dampf in einer Vielzahl von Anwendungen wie Dentalsterilisatoren oder andere Autoklaven in Tischausführung geeignet. Das aus Verbundkörper des Ventils unterstützt die Werkstoffkonformität mit relevanten Richtlinien wie RoHS und der Steckanschluss mit Ringmutter sorgt für Zuverlässigkeit beim Einsatz mit hohen Temperaturen oder hohem Druck. Mit 30 mm Spulengröße und 3-Wege-Universalausführungen ist das Ventil äußerst zuverlässig und bietet flexible und einfache Montage auf Ventilinseln. Zu den typischen Anwendungen gehören Dentalsterilisatoren , Autoklaven in Tischausführung, Dampfsterilisatoren und biomedizinische Analysatoren.

Ventilbetätigung
Magnetventil
Gehäusewerkstoff
PPS
Medien
Flüssigkeiten oder Gase
Anschlussart
G ISO Anschluss, Steckanschluss und Steckanschluss mit Ringmutter
Funktion
3-Wege-Universal (U)
Nennweite
2,3 mm (0,09 Zoll)
Spannung
12 VDC; 24 VDC
Maximal zulässiger Druck
10 bar (145 psi)
Flüssigkeitstemperatur
0 bis 130 °C (32 bis 266 °F)
Abdichtung
FKM
Einschaltdauer
100 %

Merkmale

  • Verbundkörper als bleifreie Alternative zu Messing
  • Kompakte Bauweise und geringe Leistungsaufnahme
  • Steckanschlüsse mit Ringmuttern ermöglichen eine einfache und sichere Verbindung mit Rohrleitungen bei hohem Druck
  • Dampfventile halten hohen Drücken und Temperaturen stand
  • Hohe Beständigkeit gegen aggressive Medien
  • Geeignet für Niederdruckdampf und Anwendungen in Sterilisationsautoklaven

Dokumentation und Zeichnungen