ASCO™ Medizinischer Regler ohne Entlastung der Serie 624

Produktbeschreibung

Der Regler ohne Entlastung der Serie 624 wurde für die Regelung des Systemdrucks auf einen konstanten max. Sollwert konzipiert.

Funktion
Regler ohne Entlastung
Text
POM
Dichtungen
CR, FKM, NBR
Medien
Luft, Sauerstoff, inertes Gas
Eingangsanschluss
1/8 Zoll NPT
Ausgangsanschluss
1/4 Zoll ID Schlauchtüllenanschluss
Montage
Verteilerblock
Temperaturbereich
0 °C bis 60 °C (0 °F bis 140 °F)
Eingangsdruck
6,9 bar (100 psi)
Druckregelbereich
0,7 bar (10 psi) oder 1,4 bar (20 psi) oder 2,1 bar (30 psi)

Merkmale

  • Der Regler ohne Entlastung der Serie 624 wurde für die Regelung des Systemdrucks auf einen konstanten max. Sollwert konzipiert
  • Leichte, kompakte Ventilinsel-Montageverbindung zur einfachen Installation und Wartung
  • Ausgangsdruckbereiche: 0–0,7 bar (0–10 psi), 0–1,4 bar (0–20 psi), 0,4–2,1 bar (5–30 psi)
  • Für den Einsatz in einem großen Spektrum an Gasanwendungen geeignet und eine exzellente Wahl für den Einsatz mit 95 % konzentriertem Sauerstoff
  • Eignet sich ausgezeichnet für Sauerstofftherapie und Beatmungsanwendungen
  • Zu den typischen Anwendungsbereichen gehören Sauerstoffkonzentratoren, Atemtherapie und Beatmungsgeräte