Asco-P-CGT

Numatics™ Führungseinheit der Baureihe CGT

Produktbeschreibung

Die Numatics Serie CGT ist eine kompakte Führungseinheit, die ideal für Anwendungen ist, bei denen eine hohe Last bzw. Kraft erforderlich und wenig Platz verfügbar ist. Die Kolben/Kolbenstangen-Baugruppe der Führungseinheit wurde maschinell direkt in das stranggepresste Gehäuse eingearbeitet, um Platz zu sparen. Die Serie CGT bietet mehrere Montageoptionen für die Führungseinheit sowie das Werkzeug. Die Führungseinheit eignet sich bestens für Anwendungen mit Analyse- und Diagnosegeräten, in der Automobilbranche, Flaschenabfüllanwendungen sowie Anwendungen mit gewerblicher Küchen- und Wäschereiausstattung.

Bohrung
32 mm, 40 mm, 50 mm, 20 mm, 25 mm, 16 mm
Betriebsumgebung
Korrosiv, Gefährlich, Innen, Außen, Abreinigung
Hub
Max. 200 mm

Merkmale

  • Der verstärkte Kolbenstangenabstreifer aus Stahl versichert die Abstreifwirkung an den Führungswellen, um die Führung vor Verunreinigungen in der Betriebsumgebung zu schützen
  • Die Sensor-Montageschiene ist in das Gehäuse extrudiert, wodurch keine externen Montagehalterungen notwendig sind Gute Zugänglichkeit für Halleffekt- oder Reedschalter
  • Die Führungswellen sind gehärtet, geschliffen und poliert Der überdimensionierte Durchmesser bietet zusätzliche Abstützung und Stabilität
  • Es stehen zwei Führungsoptionen zur Auswahl: Kugelumlaufführung für schwere Anwendungen und Sinterbronzeführungen für mittelschwere und leichte Anwendungen