Asco-P-F320

ASCO™ Pneumatisch betätigte Ventile der Serie F320

Produktbeschreibung

Die ASCO Serie F320 wurden für eine lange Lebensdauer und die Handhabung von geölter Luft konzipiert. Ihre einzigartige Bauweise isoliert den Steuerluftdruck vom Medium in der Hauptleitung. Schwankungen im Steuerluftdruck beeinflussen den Ventilbetrieb nicht.

Funktion
3-Wege – 3/2 universal
Ventilbetätigung
Pneumatisch – Arretierung
Medien
Luft; inertes Gas; Leichtöl; Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll
Gehäusewerkstoff
Messing
Anschlussart
NPTF
Durchfluss
Von 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Innen; Außen

Merkmale

  • Universalbetrieb (Druck an beliebigem Anschluss) Messinggehäuse mit NBR-Sitz
  • Für Rohrgröße von 1/4 Zoll
  • Handhabung von Medien bis zu 92 °C (200 °F)
  • Lageunabhängiger Einbau für flexible Installation

Dokumentation und Zeichnungen