Asco-P-F444

ASCO™ Pneumatisch betätigte Ventile der Serie F444

Produktbeschreibung

Die ASCO Serie F444 sind pneumatisch betätigte Magnetventile, die für eine lange Lebensdauer bei der Handhabung geölter Luft ausgelegt sind. Schwankender Steuerluftdruck wirkt sich nicht auf den Ventilbetrieb aus. Ein einzigartiges Dichtungselement trennt den Steuerluftdruck vom Hauptleitungsfluid

Ventilbetätigung
Pneumatisch – luftvorgesteuert
Gehäusewerkstoff
Messing
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll; 3/8 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
4-Wege – 4/2
Durchfluss
Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv, Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Innen/Außen

Merkmale

  • Handhabung von Medien bis zu 92 °C (200 °F)
  • Einige Konstruktionen bewältigen Dampf bis zu 177 °C (353 °F)
  • Lageunabhängiger Einbau
  • Messinggehäuse für lange Lebensdauer

Dokumentation und Zeichnungen