Asco-P-Flow Controls

Numatics™ Durchflussregelung

Produktbeschreibung

Die Numatics Durchflussregler bieten genaue Drehzahlregelung in einer kompakten Größe. Per Knopf oder Stellschrauben wird die Entlüftungsrate in pneumatischen Kreisläufen präzise reguliert. Die Durchflussreglerfunktion verfügt über ein um 360° schwenkbares Gehäuse, sodass keine Anschlüsse erforderlich sind.

Betriebsumgebung
Innen; Außen
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 Zoll; 1/4 Zoll; 1/2 Zoll; 3/8 Zoll; M7

Merkmale

  • Temperaturbereich: 0 °F bis 160 °F
  • Max. Betriebsdruck: 12 bar (175 psig)
  • Das Gehäuse hat eine eloxierte Aluminiumkartusche, vernickelte Messingschrauben und Federn und Dichtungen aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer
  • NPTF und G-Gewinde
  • Gerade Stecker und Buchsen
  • Bogenanschlüsse
  • Gerade Verbindungen
  • T-Stücke