Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L104

ASCO™ Serie L104 Magnetventile für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Serie L104 für allgemeine Anwendungen lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Maximal zulässiger Druck (PS)
20 bar
Medientemperatur
-10 °C bis +90 °C
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
CR

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil.
  • Hermetische Konstruktion komplett hartgelötet und geschweißt
  • Anschlüsse zum Anschweißen an Kupferrohre mit einem Außendurchmesser von 6,35 mm.
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet; besonders für die Absperrung von Kühlfluiden geeignet (Verträglichkeit des Fluids mit dem in Kontakt stehenden Material prüfen).

Dokumentation und Zeichnungen