Asco-P-L153

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L153 für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L153 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Produkte

Search
1-5 von 5 Produktergebnissen
:
ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V110/50-120/60Hz
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
H
Durchfluss (cv)
2
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP65
H
2
QuickShip
ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V230/50Hz
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
H
Durchfluss (cv)
2
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP65
H
2
QuickShip
ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V24/50Hz
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
H
Durchfluss (cv)
2
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP65
H
2
QuickShip
ASCO™ L153D07-Z134A G3/4x17 V230/50Hz
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
H
Durchfluss (cv)
5
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP65
H
5
QuickShip
ASCO™ L153D07-Z134A G3/4x17 V24/50Hz
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
H
Durchfluss (cv)
5
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP65
H
5
QuickShip
Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen
Rohr/Anschlussgröße
1/2 "; 3/4 "; 1 "
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
16 bar
Medientemperatur
-10°C +140°C
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
EPDM

Merkmale

  • Vorgesteuertes hängendes Membranventil mit vollständiger Düse.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.
  • Besonders geeignet zum Absperren von überhitztem Wasser und Dampf

Dokumentation und Zeichnungen