Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L172

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L172 für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L172 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Produkte

Search
1-4 von 4 Produktergebnissen
:
ASCO™ L172D09-ZB12A G1/8x2 V24/DC
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
ASCO™ L172V01-ZB12A G1/8x1,6 V230/50-60Hz
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
ASCO™ L172V03-ZB12A G1/8x1,6 V24/DC
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
ASCO™ L172V03-ZB12A G1/8x2 V24/DC
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Ventilbetätigung
Magnetschalter – Direkt betätigt
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen
Rohr/Anschlussgröße
1/8"
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
50 bar
Medientemperatur
0°C +130°C (FPM)
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
FPM

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil.
  • Available also integrated on manifold (2÷10 actuators)
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen