Asco-P-L256

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L256 für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L256 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Solenoid - Direct Acting
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Rohr/Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
40 bar
Medientemperatur
0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +170 °C (Edelstahl)
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
Edelstahl

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil.
  • Suitable for vacuum at port “P” (PA – PP = 1 bar)
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen