Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-RM

Numatics™ Drehverteiler der Baureihe RM

Produktbeschreibung

Der Numatics Drehverteiler der Baureihe RM überträgt den Luftdruck auf einzigartige Weise durch feste Anschlüsse auf rotierende Teile auf der Drehplattform. Die Kombination aus Drehverteiler und Greifer bildet eine saubere kompakte Baugruppe, die es dem Greifer ermöglicht, sich frei ohne rotierende Luftleitungen zu drehen. Die Numatics Baureihe RM eignet sich für Analyse- und Diagnoseausrüstung, Abfüllung, Biokraftstoffe sowie Großküchen- und Wäschereiausrüstung.