Asco-88100049

ASCO™ 88100049

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

Set Of 2 Mounting Brackets For Supply Rail (Spool Valves 551)

Product Type
Accessories
Product Weight
0.19 kg

Merkmale

  • Der standardmäßige Steckverbinder der Größe 30 wird mit abnehmbarem Deckel geliefert, sodass die einfache Überprüfung der Spannungsversorgung möglich ist, ohne den Steckverbinder abzuziehen oder den Betrieb des Magnetventils zu unterbrechen.
  • Betriebstemperaturen: -40 °C bis +80 °C (-40 °C bis +125 °C mit Silikondichtungen), Ausführung mit angegossenem Kabel -5 °C bis +70 °C

Dokumentation und Zeichnungen