Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-E390A032

ASCO™ E390A032

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ASCO VALVE E390A032 3/2 NO BRONZE BODY DN 40 G1 1/2 CDE HEAD D = 63, MAX PILOT PRESSURE 10B

Body Material
Bronze
Flow (Cv) / Flow (Kv)
36.76 / 31.80
Function
3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & Size
G 1.5 (ISO 228/1)
Product Type
Pressure Operated Valve
Valve Actuation
Pressure Operated
Media
Water; Air, Inert Gas; Light Oil; Steam
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 11 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 11 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 11 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 10 bar
Product Weight
4.50 kg
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 184 °C
Orifice Size
40 mm

Merkmale

  • Hohe Durchflusskapazität
  • Gegendruckbeständig
  • Wartungsfreie Aktoren
  • Erfüllt die Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Kategorie 1 (DN > 25) bzw. Artikel 4.3 (DN ≤ 25).

Dokumentation und Zeichnungen