Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-SCS385A002E.24/DC

ASCO™ SCS385A002E.24/DC

ANZ.:

Produktbeschreibung

SOLENOID VALVE ROCKER MECHANISM SERIES 385 SUBBASE MOUNTED 3/2 U POLYAMIDE BODY EPDM SEALING 24/DC COIL

Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Technische Kunststoffe
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase
Funktion
3-Wege – 3/2 normal geschlossen, Mittelstellung geschlossen, 3-Wege – 3/2 universal
Durchfluss
Weniger als 0,05 Cv, Von 0,43 bis 0,86 Kv
Spannung
12 DC;24 DC | 50/60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Korrosiv, innen

Merkmale

  • Die Kompaktbauweise spart Platz und verringert Montagezeit
  • Ausgezeichnete Selbstentleerungsfunktion und einfach zu spülende Innenhohlräume mit kleinem Volumen machen die Ventile zur idealen Wahl für Anwendungen, bei denen eine Kreuzkontamination minimiert werden muss
  • Abnehmbare und drehbare elektrische Spulen ermöglichen eine einfache Installation und problemlose Wartung
  • Erhältlich mit inerten Konstruktionswerkstoffen, wie PEEK und FFKM, für den Umgang mit aggressiven Chemikalien oder hochreinen Medien

Dokumentation und Zeichnungen