Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-ULE257A001.115/50-60

ASCO™ ULE257A001.115/50-60

ANZ.:

Produktbeschreibung

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-Rp1/8" (DN5)-ORIFICE: 3,6-BRASS-10,0 W-COIL CLASS: F

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.40 / 0.35
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
Rp 1/8
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar
Product Weight
0.18 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
0 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 75 °C
Orifice Size
3.6 mm
Voltage
115 Volts AC with 50, 60 Hz
Watt Rating
10 W

Merkmale

  • Für die Einzelmontage oder die wasserdichte Montage in einem Schalttafelgehäuse konzipiert
  • Ventile mit Messinggehäuse haben einen Gewindeauslassanschluss für die optionale Schalldämpferinstallation und Schraub- oder Anschlussklemmen
  • Ventile mit Kunststoffgehäuse sind für Kunststoff- und Metallrohre konzipiert und verfügen über Flachstecker
  • Kein Mindestdruck erforderlich

Dokumentation und Zeichnungen