Asco-P-Switches

ASCO™ Numatics Schalter

Produktbeschreibung

Emerson bietet eine Vielzahl an Reed- und Hall-Effekt-Schaltern für Pneumatikanwendungen an. Die Schalter verfügen über helle 180°-LED-Anzeigen und leicht zugängliche große Kreuzschlitzschrauben, die eine einfache Konfiguration ermöglichen.

Normen/Vorschriften
IP67; RoHS; UL
Betriebsumgebung
Korrosiv; Gefährlich; Innen; Außen; Abreinigung

Merkmale

  • Innovative Ausführung mit T-Schlitz-Profil
  • Robuster Gehäusewerkstoff sorgt für längere Lebensdauer
  • Haltbare Kabeldichtung erhöht die Zuverlässigkeit

Dokumentation und Zeichnungen