ASCO™ V012 Rückschlagventile für hohen Durchfluss

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe V012 ist eine Produktlinie, die sich aus kompakten Rückschlagventilen für hohen Durchfluss zusammensetzt. Die Ventile bieten einen geräuscharmen Betrieb, unmittelbaren Abschluss gegen Rückwärtsströmung und Öffnung bei geringem Vorwärtsdruck. Die Ventile eignen sich für „Air ride“-Federungssysteme, Analyse- und Diagnoseausrüstung, Anwendungen in der Automobilindustrie, Biokraftstoffe, Abfüllung sowie Entstaubungsanlagen.

Rohr-/Anschlussgröße
1/4 in.; 1/2 in.; 3/8 in.; 3/4 in.
Betriebsumgebung
Korrosiv; Innenbereich; Außenbereich; Ex-Bereich; Abreinigung

Merkmale

  • Messing- oder Edelstahlausführung lieferbar
  • Inline-Montage
  • Ventilsitz schließt vor der Rückwärtsströmung, um einen Mediumstoß bei Rückfluss-Druckdifferenzial zu vermeiden
  • Nennumgebungstemperatur von 0 °C bis 52 °C (32 °F bis 125 °F)