Asco-P-Vacuum

Numatics™ Vakuum-Produkte

Produktbeschreibung

ASCO Numatics Vakuumkomponenten und Vakuumgreifsysteme ermöglichen attraktive Produktivitätsverbesserungen in Automatisierungsprozessen. Unsere Produkte können Werkstücke verarbeiten, die von leicht zu beschädigenden, kleinen Teilen, wie Elektronikchips oder CDs bis zu Möbelelementen oder Schwermetallblechen reichen. Zum umfangreichen Vakuum-Portfolio von Numatics gehören Ejektoren, elektrische Vakuumpumpen, Saugnäpfe, Flächen- und Spezialgreifer, Federstößel, Sensoren, Schalter, Regler und Zubehör.

Rohr-/Anschlussgröße
1/4 in.; 1/2 in.; 3/8 in.; 3/4 in.
Betriebsumgebung
Korrosiv; Innenbereich; Außenbereich; Ex-Bereich; Abreinigung

Merkmale

  • Vakuum-Ejektoren bestehen aus Basis-, Vorschub-, Mehrstufen- und Kompakteinheiten, die sich für Anwendungen in der Automobilindustrie, Verpackungs-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie eignen.
  • Elektrische Vakuumpumpen bieten eine zuverlässige Methode zur Erzeugung von Vakuum, wenn Druckluft nicht verfügbar ist. Vakuumpumpen werden hauptsächlich als zentraler Vakuumgenerator in Greifsystemen zur Verarbeitung von luftdichten Werkstücken eingesetzt.
  • Die Saugnäpfe sind für eine erweiterte Lebensdauer konzipiert und in einer Vielzahl von Größen, Formen und Werkstoffen lieferbar. Die Saugnäpfe eignen sich für die Verarbeitung von vielfältigen Werkstücken (luftdicht und porös).
  • Flächengreifer sind aus extrudiertem Aluminium gefertigt und mit Schaumstoffkissen oder Saugnäpfen lieferbar. Flächengreifer bieten ein zuverlässiges Instrument zur Verarbeitung von Werkstücken mit Lücken.
  • Spezialgreifer werden in Anwendungen verwendet, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, Saugnäpfe einzusetzen.
  • Vakuumsensoren, -schalter und -regler rüsten Kunden mit allen für eine mit Vakuum automatisierte Lösung erforderlichen Komponenten aus.
  • Federstößel kompensieren übermäßig lange Hübe im Verarbeitungssystem und Werkstücke mit unterschiedlicher Größe und unebener Oberfläche.
  • Zubehör, wie z. B. Vakuumfilter, Rückschlagventile, Schalldämpfer und Kabel, ist lieferbar.