Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-KPZ

AVENTICS™ Kompaktzylinder der Serie KPZ

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie KPZ besteht aus kompakten Zylindern auf Basis des weitverbreiteten Standards NFE 49 004. Die Serie ist in vielfältige Varianten und Größen verfügbar und eignet sich dadurch für eine Vielzahl von Anwendungen.

Produkte

Search
1-10 von 525 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390000
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
5 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
16 mm
5 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390001
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
10 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
16 mm
10 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390002
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
15 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
16 mm
15 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390003
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
20 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
16 mm
20 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390004
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
25 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
16 mm
25 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390005
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
30 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
16 mm
30 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390006
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
40 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
16 mm
40 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390007
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
50 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
16 mm
50 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390008
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
60 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
16 mm
60 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390200
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
5 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
16 mm
5 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
Same Day
QuickShip

Merkmale

  • Gemäß NFE 49-004
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Max. Hub: 500 mm
  • Mit integrierter Sensornut
  • Optional: durchgehend (hohle) Kolbenstange, verdrehgesichert (über Kolbenstange oder Frontplatte), Mehrstellungsvariante, wärmebeständig, ATEX

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 149 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
AVENTICS™ Sensor, Serie SN3 0830100438
Schutz
verpolungssicher
kurzschlussfest
verpolungssicher
Elektrischer Anschluss Typ 2
Stecker
Anzahl der Pole 2
3-polig
Elektrischer Anschluss 2
M12
verfügbarkeit
Same Day
Schutz
Elektrischer Anschluss Typ 2
Anzahl der Pole 2
Elektrischer Anschluss 2
verfügbarkeit
verpolungssicher
kurzschlussfest
verpolungssicher
Stecker
3-polig
M12
Same Day
QuickShip

Dokumentation und Zeichnungen