Tescom-P-Metal Bellows Shutoff

TESCOM™ Absperrventil mit Metallfaltenbalg (veraltet)

Produktbeschreibung

DIESES PRODUKT IST SEIT DEM 31.03.21 NICHT MEHR LIEFERBAR.

Absperrventil mit Metallfaltenbalg für die Bereitstellung von hochreinen Gasen in Laboren. Ideal für den Einsatz in Anwendungen mit hochreinen Gasen, Systemen mit hohen Durchflüssen, Spülprozessen und Hauptleitungen.

Betriebsdruck (bar)
PN 40
Nennweite (mm)
D43129, D42528: DN8
Konstruktion
Durchflusskoeffizient: Cv = 1,4
D43129: Durchgangsventil
D42528: Eckventil
Betriebstemperatur
-4 °F bis +158 °F / -20 °C bis 70 °C
Werkstoff
Gehäuse: Messing
Ventil: Stößel und Faltenbalg aus Edelstahl
Gewicht
D43129: 1,3 lbs / 0,6 kg
D42528: 0,9 lbs / 0,4 kg
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Vollmetallische Konstruktion verhindert Verunreinigung des Mediums
  • Faltenbalg und Stößel aus Edelstahl
  • Farbkennzeichnung der Gase auf dem Handrad sorgt für mehr Übersichtlichkeit
  • Reinigung für Sauerstoffeinsatz
  • Frei von Ölen und Fetten

Dokumentation und Zeichnungen