TESCOM™ Absperrventil mit Metallmembran

Produktbeschreibung

Absperrventile mit Metallmembran sind für die Verwendung mit inerten, reaktiven, korrosiven (Edelstahlgehäuse), entflammbaren und oxidierenden Gasen sowie Gasgemischen ausgelegt. Ideal für den Einsatz in Laboren, F&E und Analysatoren sowie Vorrichtungen zum Absperren der Leitung von zentralen Reinstgas-Versorgungssystemen.

Nenndruck
40 bar (580 psig)
Betriebstemperatur
–20 °C bis +70 °C (–4 °F bis +158 °F)
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll NPTF
Werkstoff
Gehäuse
D43712: Messing
D43715/D44932: Edelstahl
D44931: Messing verchromt
Membran: Edelstahl
Gewicht
D43712/D44931: 0,35 kg (0,8 lbs)
D43715/D44932: 0,40 kg (0,9 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Kurzes und effektives Spülen durch Bauweise mit Metallmembran
  • Klar erkennbare Auf- bzw. Zu-Position
  • Dichtheit nach außen 10–8 mbar l/s He
  • Variabel in Nennweiten und Anschlüssen