TopWorx™ Stellungsregler der DX-Serie, Modell ESD mit Teilhubtest
TopWorx™ Stellungsregler der DX-Serie, Modell ESD mit Teilhubtest
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Die TopWorx™ ESD-Stellungsregler bieten eine komplette Teilhubtest-Lösung mit besonderen Merkmalen und einer Funktionalität, die Teilhubtests von Notabschaltungsventilen ermöglichen, ohne dabei den Prozess zu unterbrechen oder abzuschalten.
Das Sensorsteuermodul schließt das Ventil teilweise, ohne den Prozess zu unterbrechen.
Pass-/Fehler-Anzeige über Hoch/Niedrig-Antwort am Rücksignal
Positionssensoren für Hubtests in geöffneter und geschlossener Stellung und Teilhub zwecks Feedback an das Prozessleitsystem oder die SPS
Eingebautes Diagnosesystem für die vorausschauende Wartung und Frühwarnungen
Plattformen aus Aluminium, Verbundwerkstoff und Edelstahl 316L, zugelassen für den Einsatz druckfesten/Ex-Schutz-, eigensicheren oder keine Funken erzeugenden Bereichen
Eine optionale, abschließbare Teilhubtest-Taste ist in die Einheit integriert
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.