AVENTICS™ Serie TRB Zugstangenzylinder (ISO 15552)

Produktbeschreibung

Die Zylinder der Serie TRB (ISO 15552) von AVENTICS gehören zu den am häufigsten eingesetzten Zylindern in Branchen, in denen Schwerlastzylinder benötigt werden, z. B. Holz und Aluminium, Stahl und Automobil, Schwerlastmaschinen und Bergbau, um nur einige zu nennen.

Produkte

Search
1-10 von 873 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206401
Kolbendurchmesser
125 mm
Hublänge
25 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
125 mm
25 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben ohne Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206402
Kolbendurchmesser
125 mm
Hublänge
50 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
125 mm
50 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben ohne Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206403
Kolbendurchmesser
125 mm
Hublänge
80 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
125 mm
80 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben ohne Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206404
Kolbendurchmesser
125 mm
Hublänge
100 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
125 mm
100 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben ohne Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206405
Kolbendurchmesser
125 mm
Hublänge
125 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
125 mm
125 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben ohne Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206406
Kolbendurchmesser
125 mm
Hublänge
160 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
125 mm
160 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben ohne Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206407
Kolbendurchmesser
125 mm
Hublänge
200 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
125 mm
200 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben ohne Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206408
Kolbendurchmesser
125 mm
Hublänge
250 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
125 mm
250 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben ohne Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206409
Kolbendurchmesser
125 mm
Hublänge
320 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
125 mm
320 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben ohne Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206410
Kolbendurchmesser
125 mm
Hublänge
400 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
125 mm
400 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben ohne Magnet
7 Day
QuickShip

Merkmale

  • Erhältlich mit Kolbendurchmessern von 32 mm bis 125 mm
  • Pneumatische Endlagendämpfung
  • Zusätzliche elastische Dämpfungselemente
  • Große Auswahl an verfügbaren Abstreifermodulen
  • Mit dem modularen System können Sie den Abstreifer am Zylinder jederzeit austauschen und die Wartungsintervalle erheblich verkürzen
  • Große Auswahl an Varianten und Zubehör im Konfigurator verfügbar

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 521 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
AVENTICS™ Modulares Abstreifersystem 0496400518
Branche
Industriell
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Kolbendurchmesser
50 mm
63 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Branche
Min. Umgebungstemperatur
Kolbendurchmesser
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
-20 °C
50 mm
63 mm
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Modulares Abstreifersystem 0496400607
Branche
Industriell
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Kolbendurchmesser
80 mm
100 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Branche
Min. Umgebungstemperatur
Kolbendurchmesser
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
-20 °C
80 mm
100 mm
10 bar
Same Day
QuickShip

Dokumentation und Zeichnungen