SolaHD™ DIN-Tragschienen-Spannungsversorgungen mit hoher Leistung der Serie SDN-D

Produktbeschreibung

Die Hochleistungs-Tragschienen-Stromversorgung der Serie SDN-D bietet trotz ihrer geringen Größe eine der höchsten Effizienzsteigerungen auf dem heutigen Markt. Mit dem optionalen SCM-Netzwerkkommunikationsmodul, das gängige industrielle Netzwerkprotokolle nutzt, um wichtige Stromversorgungsdaten an Computer, SPS, Prozessleitsysteme, HMIs und andere Geräte zu übermitteln, sind umfangreiche diagnostische Überwachungsfunktionen möglich. Für Anwendungen, die noch höhere Zuverlässigkeit erfordern, kombinieren Sie das SDN-D mit den SDN-Redundanzmodulen. Der SDN-D ist die ideale Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen, extremen Temperaturen und gefährdeten Bereichen weltweit.

iec-ex

Produkte

Search
1-4 von 4 Produktergebnissen
:
Extra Leistung bei Dauerbetrieb
Bis zu 120 % des Nennwerts, von -40 °C bis +50 °C
Induktive Lastleistungssteigerung
150 % des Nennwerts für 4 Sek.
Stromverstärkung bei Schaltkreisunterbrechung
Stromspitzen bis zu 600 % des Nennwerts für 15 ms, bei >19 V
Ex-Zulassungen
UL-anerkannte Komponente, Haz Loc, E234790 Class I Div 2, Groups A, B, C, D T4ATEX Richtlinie: Ex II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex II 3 G, Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D) IECEx zertifiziert: Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D)
Eingangsspannung, Nominal (Bereich)
100−240 VAC (85-264 VAC), 43-67 HzSDN 10-24-100 D: 100-300 VDC (90-375 VDC) SDN 20-24-100 D: 100−250 VDC (90-275 VDC)
Betriebstemperatur
�40 °C bis +70 °C
Aktive Leistungsfaktorkorrektur
Größer als 0,98

Merkmale

  • Typische Anwendungen sind die industrielle Automatisierung, Prozesskontrolle, Materialtransport und Förderanlagen und gefährdete Bereiche
  • Hochleistungseinheit in kompakter Bauform
  • Optionale Netzwerkkommunikationsmodule liefern wichtige Diagnoseinformationen für Steuerungen, HMI und Computer
  • Extra Leistung bei Dauerbetrieb: Bis zu 120 % kontinuierlich, für Temperaturen bis zu 50 °C
  • Umfangreiche internationale Zertifizierungen für Ex-Bereiche, einschließlich Class I Zone 2, ATEX und IECEx.
  • Induktive Lastleistungssteigerung Zusätzliche Kurzzeitleistung, um den Start von Lasten mit hohem Einschaltstrom zu unterstützen
  • Mehrdrehungs-Potenziometer vereinfacht die genaue Einstellung der Ausgangsspannung
  • DC-OK-Relaisklemmen zur Übermittlung von Diagnoseinformationen an eine SPS oder einen Controller
  • Stromverstärkung bei Stromausfall liefert einen kurzzeitigen Spitzenstrom, der ausreicht, um im Falle eines Lastfehlers eine richtig dimensionierte Lastseitensicherung oder einen Ausschalter auslösen zu können.
  • Unterstützt redundanten Leistungsversorgungsbetrieb mit optionalen SDN™-Redundanzmodulen
  • Breiter Betriebstemperaturbereich deckt sowohl sehr heiße als auch sehr kalte Umgebungen ab
  • 5-Jahres-Garantie gemäß gesonderter Bedingungen

Dokumentation und Zeichnungen