Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3051L Wireless Level Transmitter

Rosemount™ 3051L Wireless Füllstandmessumformer

Produktbeschreibung

Für zuverlässige Daten ohne Verdrahtungsaufwand, kombiniert der Rosemount 3051L Funk-Füllstandmessumformer felderprobte Leistung mit der WirelessHART®-Technologie, die eine einfache Installation von neuen Messstellen ermöglicht. Entwickelt für die direkte Montage oder eine Tuned-System™-Montage für eine optimierte Leistung, die Temperatureffekte um 10-20% reduziert und die Reaktionszeit um über 80% gegenüber herkömmlichen Installationen verbessert. Dieses Gerät ist werkseitig montiert, auf Dichtigkeit geprüft und kalibriert.

Max. Betriebsdruck
Bis 20,68 bar (300 psi)
Prozesstemperaturbereich
Basierend auf der Füllflüssigkeit - Maximum 698 °F (370 °C), Minimum -157 °F (105 °C)
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART®
Dichtungssystem-Typ
Direktmontage, Tuned-System
Messumformeranschluss
Reparable Schweißkonstruktion
Prozessanschluss
Flansch: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L SST, C-276-Legierung oder Tantal
Diagnostik
Standard-Diagnosefunktionen, Integrität des Messkreises
Zertifizierungen/Zulassungen
NACE®, explosionsgefährdeter Bereich, siehe vollständige Spezifikationen für eine vollständige Liste der Zertifizierungen
Aktualisierungsrate
Vom Anwender wählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
Interne Antenne (225 m)

Merkmale

  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und bietet eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Das Tuned-System für Füllstand und Direktmontage bieten optimale Leistungsmerkmale für Füllstandsanwendungen.
  • Optimierte Konstruktion des Druckmittlers sorgt auch in rauen Prozessen für qualitativ hochwertige Messungen.
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
  • Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 30 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: