Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3308 Wireless GWR Transmitter

Rosemount™ 3308 WirelessHART Füllstandsmessumformer „Geführte Mikrowelle“

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3308 Wireless-Füllstandsmessumformer ermöglicht automatisierte Füllstands- und Trennschichtmessungen an Standorten, die bisher nicht zugänglich waren. Durch die Automation der Prozesse, die Sie zuvor nicht automatisieren konnten, können Kosteneinsparungen von bis zu 60 % erzielt werden. Der Rosemount 3308 bietet mehrere Vorteile wie einfache Installation ohne Verkabelung, keine Kalibrierung und Unempfindlichkeit gegenüber sich ändernden Prozessbedingungen. Sichtprüfungen gehören der Vergangenheit an – dank Fernzugriff auf Prozessdaten und erweiterte Diagnosemöglichkeiten für die prädiktive Wartung.

Genauigkeit
±3 mm (0,12 in.)
Reproduzierbarkeit
±2 mm (0,08 in.)
Messbereich
Bis zu 17 m (56 ft.)
Betriebsdruck
Volles Vakuum bis zu 40 bar (580 psi)
Betriebstemperatur
–40 bis 150 °C (–40 bis 302 °F)
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART®
Batterie-Lebensdauer
9 Jahre bei einer Aktualisierungsrate von 1 Minute
Diagnostik
Erweiterte Diagnosefunktionen ermöglichen proaktive Wartung
Sondentypen
Starre Einzelsonde, segmentierte Einzelsonde, flexible Einzelsonde, flexible Doppelsonde, Koaxialsonde, PTFE-beschichtete Sonden

Merkmale

  • Direct Switch Technologie bietet erhöhte Empfindlichkeit, hohe Zuverlässigkeit und lange Batterielebensdauer.
  • Signal Quality Metrics (Signalqualitäts-Kennziffern) ermöglichen die proaktive Arbeit mit dem Füllstandsmessgerät.
  • Native Wireless-Kommunikation ermöglicht durch Automatisierung von Anwendungen, die bisher nicht automatisiert werden konnten, einen besseren Einblick in Ihre Anlage.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 52 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: