Rosemount-P-Twisted Square Thermowell

Rosemount™ Twisted Square™ Schutzrohr

Produktbeschreibung

Erzielen Sie eine genaue Prozesstemperaturmessung und reduzieren Sie das Risiko eines Schutzrohrausfalls in schwierigen Umgebungen mit dem Twisted-Square-Schutzrohr. Sein revolutionäres Design eliminiert über 90 % der dynamischen Belastung, die Hauptursache für Ermüdungsbrüche beim Schutzrohr, und bietet eine hervorragende Lösung für konventionelle Schutzrohre, die die Bewertungen ASME PTC 19.3 TW nicht bestehen.

Schutzrohrberechnungen
Durchführung von Berechnungen mit dem Rosemount Schutzrohrdesign-Berechnungstool
Design-Modifikatoren
Können für jede Anwendung angepasst werden
Zertifizierungen/Zulassungen
Werkstoffzertifikat, NACE, CRN (siehe vollständige Spezifikationen bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen)

Merkmale

  • Keine Resonanzfrequenzberechnungen oder Berechnungen von dynamischen Belastungen
  • Beseitigt über 90 % der dynamischen Belastungen
  • Verbesserte Zuverlässigkeit und geringes Risiko
  • Reduziert das Risiko von Schutzrohrausfällen unter sich ändernden Prozessbedingungen (Start-up, Abschaltung, Ereignisse) erheblich
  • Einfache Erweiterung auf neue Anwendungen
  • Möglichkeit zur Erhöhung der Geschwindigkeiten für einen höheren Durchsatz
  • Ermöglicht längere Einbaulängen für eine bessere Temperaturgenauigkeit
  • Vermeidung komplizierter und teurer Rohrmodifikationen
  • Reduzierung der Lagerbestände (ein Schutzrohr passt zu allem)
  • Verwendung des gleichen Schutzrohrs unter unterschiedlichen Prozessbedingungen

Dokumentation und Zeichnungen