Rosemount™ 8800 MultiVariable Durchflussmessgeräte

Produktbeschreibung

Das Rosemount 8800 MultiVariable Vortex-Durchflussmessgerät kombiniert Temperatur- und Durchflussmessgeräte in einem einzigen hochgenauen Gerät und macht so die Installation von zwei oder mehr separaten Geräten überflüssig. Der integrierte, abnehmbare Temperatursensor bietet eine präzise Messung der Prozesstemperatur, ist vom Prozess isoliert und vom Vortex-Durchflusssensor getrennt. Mit dem Ausgangssignal eines externen HART®-Druckmessumformers bietet der Sensor auch eine Temperatur- und Druckkompensation und ermöglicht so einen kompensierten Massendurchfluss und ein korrigiertes Volumen in Dampf- und Flüssigkeitsanwendungen.

Durchflussmesssystem − Messgenauigkeit
±0,70 % der Massendurchflussrate in Wasser mit 8800 MultiVariable (MTA-Option)
±2 % der Massendurchflussrate in Dampf mit 8800 MultiVariable (MTA-Option)
±1,3 % der Rate bei 30 psia bis 2.000 psia in Dampf mit 8800 MultiVariable (MPA-Option)
±1,2 % der Rate bei 150 psia in Dampf mit 8800 MultiVariable (MCA-Option)
±1,3 % der Rate bei 300 psia in Dampf mit 8800 MultiVariable (MCA-Option)
±1,6 % der Rate bei 800 psia in Dampf mit 8800 MultiVariable (MCA-Option)
±2,5 % der Rate bei 2 000 psia in Dampf mit 8800 MultiVariable (MCA-Option)
±0,65 % der Volumenrate von Flüssigkeiten (unkompensiert)
±1 % der Volumenrate von Gas und Dampf (unkompensiert)
Messspannenverhältnis
38:1
Ausgang
4–20 mA mit HART® 5 oder 7 (MTA/MPA/MCA-Option)
4–20 mA mit HART® 5 oder 7 und skalierbarem Impulsausgang (MTA/MPA/MCA-Option)
FOUNDATION Feldbus ITK6 mit 2 Analog Input Blöcken, 1 Backup Link Active Scheduler Function Block, 1 Integrator Function Block und 1 PID Function Block (MTA-Option)
Modbus RS-485 mit Gerätestatus und 4 Variablen (MTA-Option)
Medienberührte Werkstoffe
Edelstahl; 316/316L und CF3M
Nickellegierung; C-22 und CW2M
Kohlenstoffstahl für hohe Temperaturen; A105 und WCB
Kohlenstoffstahl für niedrige Temperaturen; LF2 und LCC
Duplex; UNS S32760 und 6A
; Liefermöglichkeit für weitere mediumberührende Werkstoffe auf Anfrage
Flanschoptionen
ANSI Class 150 bis 1500
DIN PN 10 bis PN 160
JIS 10K bis 40K
Flansche sind mit verschiedenen Dichtflächen lieferbar
, Liefermöglichkeit weiterer Flanschdruckstufen auf Anfrage
Prozesstemperaturgrenzen
-200 °C bis 427 °C (-330 °F bis 800 °F)
Genauigkeit des Temperatursensors
±1,2 °C (±2,2 °F)
Temperatursensorbereich
-40 bis 427 °C (-40 bis 800 °F)

Merkmale

  • Die Temperatur- und Druckkompensationsfunktion ermöglicht die Messung von Dampf- und Flüssigkeitsmassendurchfluss und macht einen Durchfluss-Computer überflüssig
  • Der integrierte Temperatursensor bietet eine genaue Temperaturmessung, ohne dass ein externes Schutzrohr oder ein separater Temperatursensor erforderlich ist
  • Überhitzungsdiagnose hilft bei der Erkennung von Qualitätsverlust durch Überhitzungsdampf
  • Mit den bis zu fünf benutzerdefinierten Temperatur- und Dichtepaaren kann jeder Flüssigkeitsdurchfluss kompensiert werden
  • Durchfluss- und Temperaturvariablen können dem 4–20 mA Digital- oder Impulsausgang zugewiesen werden und bieten erweiterte Überwachungsmöglichkeiten
  • Die einzigartige dichtungsfreie Bauweise des Messgerätegehäuses eliminiert potenzielle Leckagepunkte und erhöht damit die Anlagenverfügbarkeit und verringert die Wartungskosten
  • Das Ventil für kritische Prozesse (CPA-Option) bietet eine zusätzliche Ebene der Sicherheitsgewährleistung, indem es den Anwendern ermöglicht, die Integrität des Sekundärgehäuses zu überprüfen.
  • Ein auf Masse ausbalancierter Sensor und adaptive digitale Signalverarbeitung mit visuellem Filter fördern den Schutz gegen Vibrationen

Dokumentation und Zeichnungen