Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-503

AVENTICS™ Pneumatische Wegeventile der Baureihe 503

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie 503 besteht aus pneumatischen Wegeventilen mit höchstem Durchflussverhalten pro Ventilgröße. Dies ermöglicht Entwicklungsingenieuren und Planern die Verwendung von kleineren, kostengünstigeren Ventilen und Komponenten, die mehr Arbeit mit weniger Druckluft, Energie und Kosten verrichten. Konstrukteure können unter Verwendung derselben Ventilgröße wählen eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit für ihre Komponenten zu erzeugen. Die Ventile der Serie 503 wurden konzipiert, um die Vorteile der G3 Feldbus-Elektronik von AVENTICS zu ergänzen. Wenn sie zusammen montiert sind, können OEM-Hersteller die Baugruppen nutzen, die höchste Durchflussraten mit Benutzerfreundlichkeit kombinieren, plus der Feldbus-Technologie, die Konfigurierbarkeit, Flexibilität und kostengünstige E/A- und Vertriebsarchitektur bereitstellt. Die kompakten Ventile der Serie 503 eignen sich bestens für Automatisierungs- und Vorsteueranwendungen über ein großes Anwendungsspektrum in den Bereichen Automobil und Reifen, Lebensmittel und Getränke, Arzneimittel, Verpackungsgeräte sowie allgemeine Maschinenanwendungen.

Produkte

Search
1-10 von 24 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 503 R503A1B10M11BF1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1200 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
1200 l/min
extern
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 503 R503A1B10MA00F1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1200 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
1200 l/min
extern
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 503 R503A1B40M11BF1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1200 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
1200 l/min
extern
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 503 R503A1B40MA00F1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1200 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
1200 l/min
extern
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 503 R503A1B50M11BF1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1000 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
1000 l/min
extern
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 503 R503A1B50MA00F1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1000 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
1000 l/min
extern
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 503 R503A1B70M11BF1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1000 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
1000 l/min
extern
-15% / +10%
AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 503 R503A1B70MA00F1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1000 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
1000 l/min
extern
-15% / +10%
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 503 R503A2B10M11BF1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1400 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
1400 l/min
extern
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 503 R503A2B10MA00F1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1400 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
1400 l/min
extern
-15% / +10%
QuickShip

Merkmale

  • Als Modell mit Schieber und Hülse oder Gummidichtung lieferbar
  • Proprietäre und ISO-Versionen ermöglichen dem Ventil eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen zu erfüllen
  • Erhöhte Energieeffizienz über Druckregler
  • Geringe Leistungsaufnahme (1,7 W für Gleichstromanwendungen)
  • Modulare Bauweise und Steckkarten für eine einfache Konfiguration und Wegfall von Verkabelung
  • Die Zyklusrate der Maschine kann über Drehzahlregler optimiert werden
  • Druckentkopplung der einzelnen Ventile für eine einfache Wartung

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 17 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen