AVENTICS-P-BRB

AVENTICS™ Faltenbalg-Stellantriebe der Serie BRB

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Zylinder der Serie BRB sind die kostenoptimierte Variante für niedrigere Lasten. Die Zylinder sind Schlauch-Rollbalgaktoren mit Kunststoffanschlussteilen und einem Faltenbalg aus Chloropren-Elastomer. Die Serie BRB zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht und praktisch konstante Kraftleistung über den gesamten Hubbereich aus.

Produkte

Search
1-10 von 11 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Geringes Gewicht und einfache Montage
  • Nahezu konstante Kraftleistung über den gesamten Hubbereich
  • Flexibler Rollbalgaktuator aus Chloropren-Gummi mit Kunststoffplatten
  • Drei verschiedene Ausführungen ermöglichen optimalen Einsatz

Teile und Zubehör

Search
1-3 von 3 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen