AVENTICS-P-CON-VP

AVENTICS™ Serie CON-VP Ventilsteckverbinder

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie CON-VP umfasst Ventilsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren für die Nutzung zwischen diversen Ventilserien und Sensoren. Die Serie entspricht der Norm EN 175301-803 und deckt die Anschlussarten A, B, den Industriestandard B, C und den Industriestandard C ab.

Produkte

Search
1-10 von 19 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Ventilsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • Mit/ohne Schutzbeschaltung/LED

Dokumentation und Zeichnungen