AVENTICS-P-CON-VP-With-Cable

AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel der Serie CON-VP

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie CON-VP mit Kabel umfasst Ventilsteckverbinder mit Kabeln in verschiedenen Längen für die Nutzung zwischen diversen Ventilserien und Sensoren. Die Serie deckt die Steckverbindertypen Form A, B, B Industry, C und C Industry ab und erfüllt die Normen EN 175301-803 (Form A), ISO 6952 (Form B) und ISO 15217 (Form C).

Produkte

Search
1-10 von 28 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Ventilsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • Form A EN 175301-803
  • Form B ISO 6952 und B Industry
  • Form C ISO 15217 und C Industry
  • Mit/ohne Schutzbeschaltung/LED

Dokumentation und Zeichnungen