AVENTICS-P-ES05

AVENTICS™ Serie ES05 Wegeventile

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie ES05 ist optimal für pneumatische Standard-Anwendungen ausgelegt. Dank ihrer Einfachheit und Modularität eignet sie sich besonders überall, wo kurzfristige Änderungen oder Erweiterungen gefordert sind. Durch das Baukastensystem mit einer geringen Anzahl an Komponenten und das One-Tool-Konzept bietet sich ES05 außerdem gut für Eigenmontage an.

Produkte

Search
1-10 von 20 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie ES05 R422103175
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
610 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 8
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Elektrisch
610 l/min
5/2
Durchmesser 8
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie ES05 R422103176
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
610 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 8
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Elektrisch
610 l/min
5/2
Durchmesser 8
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie ES05 R422103177
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
500 l/min
Ventilfunktion
NC/NC
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 8
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Elektrisch
500 l/min
NC/NC
Durchmesser 8
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie ES05 R422103178
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
370 l/min
Ventilfunktion
NO/NO
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 8
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Elektrisch
370 l/min
NO/NO
Durchmesser 8
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie ES05 -inch R422103179
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
610 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 3/8
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Elektrisch
610 l/min
5/2
Durchmesser 3/8
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie ES05 -inch R422103180
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
610 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 3/8
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Elektrisch
610 l/min
5/2
Durchmesser 3/8
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie ES05 -inch R422103181
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
500 l/min
Ventilfunktion
NC/NC
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 3/8
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Elektrisch
500 l/min
NC/NC
Durchmesser 3/8
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie ES05 -inch R422103182
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
370 l/min
Ventilfunktion
NO/NO
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 3/8
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Elektrisch
370 l/min
NO/NO
Durchmesser 3/8
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie ES05 R422103183
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
500 l/min
Ventilfunktion
Mittelstellung geschlossen
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 8
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Elektrisch
500 l/min
Mittelstellung geschlossen
Durchmesser 8
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie ES05 -inch R422103184
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
500 l/min
Ventilfunktion
5/3
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 3/8
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Elektrisch
500 l/min
5/3
Durchmesser 3/8

Merkmale

  • Einfache, schnelle und sichere Montage
  • Kurze Lieferzeiten
  • Hohe Flexibilität, jederzeitige Anpassung
  • Geringe Lagerkosten dank Bauteiloptimierung
  • Modulare Systeme für einfache Konfiguration
  • Hohe Qualität mit ausgefeiltem Materialkonzept
  • Dank Entlüftung des Piloten auch für Reinräume geeignet

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 41 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
AVENTICS™ 5/3-Wegeventilfunktion, ES05 R422003639
Ventilfunktion
Mittelstellung geschlossen
Betätigung
Doppelmagnet
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
500 l/min
Branche
Industriell
verfügbarkeit
Same Day
Ventilfunktion
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Branche
verfügbarkeit
Mittelstellung geschlossen
Doppelmagnet
Elektrisch
500 l/min
Industriell
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-Wegeventilfunktion, ES05 R422P03639
Ventilfunktion
Mittelstellung geschlossen
Betätigung
Doppelmagnet
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
500 l/min
Branche
Industriell
verfügbarkeit
7 Day
Ventilfunktion
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Branche
verfügbarkeit
Mittelstellung geschlossen
Doppelmagnet
Elektrisch
500 l/min
Industriell
7 Day
QuickShip

Dokumentation und Zeichnungen