AVENTICS-P-HF02-LG

AVENTICS™ Serie HF02-LG Ventilsysteme

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie HF02-LG erweitert die Produktfamilie der universellen Ventilsysteme mit einer hohen Durchflussrate bis zu 1 400 l/min.

B10

Produkte

Search
1-10 von 20 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie HF02-LG 0820056001
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1400 l/min
Ventilfunktion
5/2
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1400 l/min
5/2
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie HF02-LG 0820056002
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1400 l/min
Ventilfunktion
5/2
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1400 l/min
5/2
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie HF02-LG 0820056051
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1400 l/min
Ventilfunktion
5/2
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1400 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie HF02-LG 0820056052
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1400 l/min
Ventilfunktion
5/2
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1400 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie HF02-LG 0820056101
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1400 l/min
Ventilfunktion
NC/NC
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1400 l/min
NC/NC
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie HF02-LG 0820056102
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1400 l/min
Ventilfunktion
NC/NC
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1400 l/min
NC/NC
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie HF02-LG 0820056201
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1400 l/min
Ventilfunktion
NO/NO
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1400 l/min
NO/NO
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie HF02-LG 0820056202
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1400 l/min
Ventilfunktion
NO/NO
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1400 l/min
NO/NO
10 bar
AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie HF02-LG 0820056301
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1400 l/min
Ventilfunktion
NC/NO
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1400 l/min
NC/NO
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie HF02-LG 0820056302
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1400 l/min
Ventilfunktion
NC/NO
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1400 l/min
NC/NO
10 bar

Merkmale

  • Modulare Ausführung mit bis zu 32 Ventilen und 32 Spulen
  • Hohe Durchflussraten bis zu 1 400 l/min
  • Vorsteuerventil mit 0,35 W pro Spule
  • Grundplatten aus Kunststoff optimieren das Gewicht
  • Direktmontage an Systemprofilen von Baugruppen
  • Multipol- oder Feldbusverbindung bieten umfangreiche Konnektivität

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 99 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen