Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Die AVENTICS Baureihe HF04/HF04-XF besteht aus universellen und flexiblen Ventilsystemen, die zahlreiche elektrische Anschlussmöglichkeiten und pneumatische Funktionen bieten.
Empfohlen |
Betätigung
|
Elektrisch
|
Durchfluss (l/min)
|
400 l/min
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Serie
|
HF04-HF04-XF
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Betätigung
|
Elektrisch
|
Durchfluss (l/min)
|
400 l/min
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Serie
|
HF04-HF04-XF
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Betätigung
|
Elektrisch
|
Durchfluss (l/min)
|
400 l/min
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Serie
|
HF04-HF04-XF
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Betätigung
|
Elektrisch
|
Durchfluss (l/min)
|
400 l/min
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Serie
|
HF04-HF04-XF
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Betätigung
|
Elektrisch
|
Durchfluss (l/min)
|
400 l/min
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Serie
|
HF04-HF04-XF
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Betätigung
|
Elektrisch
|
Durchfluss (l/min)
|
400 l/min
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Serie
|
HF04-HF04-XF
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Betätigung
|
Elektrisch
|
Durchfluss (l/min)
|
400 l/min
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Serie
|
HF04-HF04-XF
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Betätigung
|
Elektrisch
|
Durchfluss (l/min)
|
400 l/min
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Serie
|
HF04-HF04-XF
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Betätigung
|
Elektrisch
|
Durchfluss (l/min)
|
400 l/min
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Serie
|
HF04-HF04-XF
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Betätigung
|
Elektrisch
|
Durchfluss (l/min)
|
400 l/min
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Serie
|
HF04-HF04-XF
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Empfohlen |
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Art des Zubehörs
|
Platten
|
Schnellversand verfügbar
|
QuickShip Everyday
|
Werkstoff der Dichtung
|
Nitrile rubber
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Max. Betriebsdruck
|
|
Art des Zubehörs
|
Platten
|
Schnellversand verfügbar
|
QuickShip Everyday
|
Werkstoff der Dichtung
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Max. Betriebsdruck
|
|
Art des Zubehörs
|
Befestigungen
|
Schnellversand verfügbar
|
QuickShip Everyday
|
Werkstoff der Dichtung
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Max. Betriebsdruck
|
|
Art des Zubehörs
|
Elektrisches Zubehör
|
Schnellversand verfügbar
|
QuickShip Everyday
|
Werkstoff der Dichtung
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Max. Betriebsdruck
|
|
Art des Zubehörs
|
Verschraubungen
|
Schnellversand verfügbar
|
QuickShip Everyday
|
Werkstoff der Dichtung
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Max. Betriebsdruck
|
|
Art des Zubehörs
|
Verschraubungen
|
Schnellversand verfügbar
|
QuickShip Everyday
|
Werkstoff der Dichtung
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Max. Betriebsdruck
|
|
Art des Zubehörs
|
Verschraubungen
|
Schnellversand verfügbar
|
QuickShip Everyday
|
Werkstoff der Dichtung
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Max. Betriebsdruck
|
|
Art des Zubehörs
|
Verschraubungen
|
Schnellversand verfügbar
|
QuickShip Everyday
|
Werkstoff der Dichtung
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Max. Betriebsdruck
|
|
Art des Zubehörs
|
Verschraubungen
|
Schnellversand verfügbar
|
QuickShip Everyday
|
Werkstoff der Dichtung
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Max. Betriebsdruck
|
|
Art des Zubehörs
|
Verschraubungen
|
Schnellversand verfügbar
|
QuickShip Everyday
|
Werkstoff der Dichtung
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Configuration Files: for AES CanOpen-R412018220 | AVENTICS
Configuration Files: for AES DeviceNet-R412018221 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherCAT Gen 1 Omron-R412018225 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherCAT Gen 1-R412018225 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherCAT Gen 2-R412088225 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherNet/IP Gen 1-R412018222 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherNet/IP Gen 2-R412088222 | AVENTICS
Configuration Files: for AES Powerlink Gen 1-R412018226 | AVENTICS
Configuration Files: for AES Powerlink Gen 2-R412088226 | AVENTICS
Configuration Files: for AES Profibus DP-V0-R412018218 | AVENTICS
Configuration Files: for AES Profinet Gen1-R412018223 | AVENTICS
Configuration Files: for AES Profinet Gen2-R412088223 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC CanOpen SB-R412008990 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC CanOpen-R412008538 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC DeviceNet-R412008539 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC EtherCAT-R412009573 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC Profibus-R412008537 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC SERCOS III-R412009516 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS CanOpen-R412008518 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS DeviceNet-R412004346 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS EtherNet/IP-R412012755 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS Profibus DP-R412003484 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS Profinet-R412014581 | AVENTICS
Bedienungsanleitung: AES Webserver | AVENTICS
Manuals & Guides | VS HF mit D-Sub-Anschluss, HF04, HF04-XF, HF03-LG, HF02-LG | AVENTICS
Montageanleitung: Serie HF03-LG, HF04 Befestigungssatz DIN-Schiene | AVENTICS
Systembeschreibung: AES Ethernet POWERLINK | AVENTICS
Systembeschreibung: Modbus TCP, Buskoppler AES/Ventiltreiber AV
Configuration Files: for AES CanOpen-R412018220 | AVENTICS
Configuration Files: for AES DeviceNet-R412018221 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherCAT Gen 1 Omron-R412018225 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherCAT Gen 1-R412018225 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherCAT Gen 2-R412088225 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherNet/IP Gen 1-R412018222 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherNet/IP Gen 2-R412088222 | AVENTICS
Configuration Files: for AES Powerlink Gen 1-R412018226 | AVENTICS
Configuration Files: for AES Powerlink Gen 2-R412088226 | AVENTICS
Configuration Files: for AES Profibus DP-V0-R412018218 | AVENTICS
Configuration Files: for AES Profinet Gen1-R412018223 | AVENTICS
Configuration Files: for AES Profinet Gen2-R412088223 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC CanOpen SB-R412008990 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC CanOpen-R412008538 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC DeviceNet-R412008539 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC EtherCAT-R412009573 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC Profibus-R412008537 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC SERCOS III-R412009516 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS CanOpen-R412008518 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS DeviceNet-R412004346 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS EtherNet/IP-R412012755 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS Profibus DP-R412003484 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS Profinet-R412014581 | AVENTICS
Assembly instructions: Series HF03-LG, HF04 mounting kit for DIN rails | AVENTICS
Instruction Manual: AES Web Server | AVENTICS
Manuals & Guides | VTS HF with D-Sub connection, series HF04, HF04-XF, HF03-LG, HF02-LG | AVENTICS
System Description: AES Ethernet POWERLINK | AVENTICS
System description: Modbus TCP, Bus Coupler AES/Valve Driver AV
Descripción de sistema: AES Ethernet POWERLINK | AVENTICS
Descripción de sistema: AES Modbus TCP | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Serie HF03-LG, HF04 Juego de piezas de fijación para regleta soporte DIN | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Servidor web AES | AVENTICS
Manuals & Guides | VS HF con conexión D-Sub, HF04, HF04-XF, HF03-LG, HF02-LG | AVENTICS
Description du système: AES Ethernet POWERLINK | AVENTICS
Description du système: Modbus TCP, Coupleur de bus AES/Pilote de distributeurs AV
Instruction de montage: Série HF03-LG, HF04 Kit de fixation rail DIN | AVENTICS
Manuals & Guides | VS HF avec connecteur D-Sub, HF04, HF04-XF, HF03-LG, HF02-LG | AVENTICS
Notice d’instruction: Serveur Web AES | AVENTICS
Descrizione del sistema: AES Ethernet POWERLINK | AVENTICS
Descrizione del sistema: AES Modbus TCP| AVENTICS
Istruzioni di montaggio: Serie HF03-LG, HF04 Set di fissaggio guida DIN | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Server Web AES | AVENTICS
Manuals & Guides | VS HF con attacco D-Sub, HF04, HF04-XF, HF03-LG, HF02-LG | AVENTICS
Bruksanvisning: AES webbserver | AVENTICS
Manuals & Guides | VS HF med D-Sub anslutning, HF04, HF04-XF, HF03-LG, HF02-LG | AVENTICS
Monteringsanvisning: Serier HF03-LG, HF04 Monteringssats för DIN-skena | AVENTICS
Systembeskrivning: AES Ethernet POWERLINK | AVENTICS
Systembeskrivning: AES Modbus TCP | AVENTICS
Durch Auswahl eines neuen Landes/einer neuen Region ändert sich möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten, wodurch in Ihrem Warenkorb enthaltene Artikel entfernt werden können. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall bzgl. Unterstützung.
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.