Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-L2

AVENTICS™ Baureihe L2 leitungsmontierte Pneumatikventile

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Pneumatikventile der Baureihe L2 bieten Geschwindigkeit und hohen Durchfluss in einer kompakten Ausführung. Die schlanke Gehäusebreite von 1 Zoll eignet sich hervorragend für die Inline-Montage. Die Ventile bieten eine in der Branche führende Lebensdauer und liefern hohe Zuverlässigkeit in schwierigen Umgebungen. Die Baureihe L2 eignet sich für Maschinenanwendungen mit hohen Zyklusraten, wie z. B. in der Automobilindustrie, Abfüllung, Biowissenschaft, Stanz-/Presswerken und Reifenproduktion.

Ventilbetätigung
Hebel, Pneumatisch - Steuerluft, Magnetspule - Steuerluft
Medien
Luft, inertes Gas, Vakuum
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll; 3/8 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Betriebsumgebung
Innenbereich

Merkmale

  • Drehzahlregler optimieren die Maschinen-Zyklusrate
  • Lieferbar mit elektropneumatischer, pneumatischer und Handhebelbetätigung für eine breite Palette an Anwendungen
  • Kann auf einteiligen extrudierten Ventilinseln mit 2 bis 12 Ventilstationen montiert werden – entweder mit gemeinsamer Versorgung und gemeinsamer Entlüftung oder mit gemeinsamer Versorgung und individueller Entlüftung.
  • Steckbare DIN-Magnetspule und Steckeranschluss mit Leuchtanzeige sind Standard
  • Integrierte Geschwindigkeitsregelung lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen