AVENTICS-P-LS04

AVENTICS™ Wegeventile der Baureihe LS04

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Baureihe LS04 besteht aus leichten Schieberventilen und sind aufgrund ihres Gehäuses aus Polyamid und Aluminium platzsparend. Die Ventile eignen sich für die Direktmontage auf sich bewegenden Maschinen und Systemteilen.

B10

Produkte

Search
1-10 von 53 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 5/2 directional valve, series LS04-PD R422005155
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
310 l/min
Ventilfunktion
5/2
Max. Betriebsdruck
7 bar
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
310 l/min
5/2
7 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie LS04-XS R422103555
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
200 l/min
Ventilfunktion
5/2
Max. Betriebsdruck
7 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
200 l/min
5/2
7 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie LS04-XS R422103556
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
200 l/min
Ventilfunktion
5/2
Max. Betriebsdruck
7 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
200 l/min
5/2
7 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie LS04-XS R422103558
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
200 l/min
Ventilfunktion
5/2
Max. Betriebsdruck
7 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
200 l/min
5/2
7 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie LS04-AF R422103559
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
180 l/min
Ventilfunktion
5/2
Max. Betriebsdruck
7 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
180 l/min
5/2
7 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie LS04-AF R422103560
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
310 l/min
Ventilfunktion
5/2
Max. Betriebsdruck
7 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
310 l/min
5/2
7 bar
Same Day
QuickShip

Merkmale

  • Kompakt und leicht
  • Ermöglicht schnelles Schalten
  • Leichte Einbindung
  • Für bewegliche Anwendungen geeignet

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 12 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1834484167
Kabeloption
with cable
Anzahl der Pole 2
3-polig
Kabelausgang 1
gewinkelt
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
verfügbarkeit
Same Day
Kabeloption
Anzahl der Pole 2
Kabelausgang 1
Elektrischer Anschluss Typ 2
verfügbarkeit
with cable
3-polig
gewinkelt
offene Kabelenden
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1834484169
Kabeloption
with cable
Anzahl der Pole 2
3-polig
Kabelausgang 1
gewinkelt
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
verfügbarkeit
Same Day
Kabeloption
Anzahl der Pole 2
Kabelausgang 1
Elektrischer Anschluss Typ 2
verfügbarkeit
with cable
3-polig
gewinkelt
offene Kabelenden
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1834484248
Kabeloption
with cable
Anzahl der Pole 2
3-polig
Kabelausgang 1
gewinkelt
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
verfügbarkeit
Same Day
Kabeloption
Anzahl der Pole 2
Kabelausgang 1
Elektrischer Anschluss Typ 2
verfügbarkeit
with cable
3-polig
gewinkelt
offene Kabelenden
Same Day
QuickShip

Dokumentation und Zeichnungen