Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-RAK

AVENTICS™ Series RAK Drehflügelantriebe

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie RAK ist eine effiziente und einfache Möglichkeit, Drehmoment aus Druckluft zu erzeugen, und das bei sehr kompakten Abmessungen. Sie eignet sich hervorragend für kompakte Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen wie der Verpackungs-, Prozess- und Elektronikindustrie.

Produkte

Search
1-10 von 15 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Drehmoment 0,15 bis 147 Nm
  • Drehwinkel 90 bis 180°
  • Drehflügelantrieb
  • Dämpfung: elastisch
  • Wahlweise mit Drehwinkeleinstellbarkeit und hydraulischem Stoßdämpfer

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 45 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen