AVENTICS-0820037202

AVENTICS™ 2 x 3/2-Wegeventil, Serie CD02-AL 0820037202

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD02-3/2CC-024DC

Nenndurchfluss Qn
450 l/min
Schaltprinzip
2x3/2
Ausführung
NC/NC
Druckluftanschluss Ausgang
Grundplatte VDMA 02
Betriebsdruck min.
2.2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Elektrischer Anschluss
2
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
ISO 15217, Form C
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Normen
ISO 15407-1
Vorsteuerventilbreite
15 mm
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Verblockungsprinzip
Grundplattenprinzip mehrfach
Anschlussart
Plattenanschluss
Druckluftanschluss Eingang
Grundplatte VDMA 02
Druckluftanschluss Entlüftung
Grundplatte VDMA 02
Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung
Grundplatte VDMA 02
Leistungsaufnahme DC
2 W
Baugröße
18 mm
Steuerdruck min.
2.2 bar

Merkmale

  • Standardisiertes Ventilsystem in einer Größe von 18 mm
  • Äußerst flexibel und funktionell
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator
  • Kombinierbar mit Serie CD01-PA

Dokumentation und Zeichnungen