AVENTICS-0820400002

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie AP 0820400002

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

VVAP-3/2NC-ROL

Betätigung
mechanisch
Nenndurchfluss Qn
550 l/min
Schaltprinzip
3/2
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/4
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betätigungselement
Tastrolle
Bauart
Sitzventil
Plattenanschluss
Rohranschluss
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-30 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Max. Partikelgröße
5 µm
Typ Druckluftanschluss
Innengewinde
Druckluftanschluss Eingang
G 1/4
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/4
Gewicht
0.265 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Betätigungselement
Polyoxymethylen

Merkmale

  • Leichte und widerstandsfähige Ventile
  • Verschiedene mechanische Betätigungselemente
  • Schalttafeleinbau

Dokumentation und Zeichnungen