Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821002004

AVENTICS™ Schnellentlüftungsventil 0821002004

ANZ.:

Produktbeschreibung

G3/8

Bauart
Sitzventil
Medium
Druckluft
Druckluftanschluss Eingang
G 3/8
Typ Druckluftanschluss 1
Innengewinde
Druckluftanschluss 2
G 3/8
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Anschluss 3 (Entlüftung)
G 3/8
Typ Druckluftanschluss 3
Innengewinde
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
2050 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3
2050 l/min
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 220 l/Min ... 12 000 l/Min
  • Innengewinde/Innengewinde

Dokumentation und Zeichnungen