AVENTICS-0821200008

AVENTICS™ Serie CC01 0821200008

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NG4 (G1/8) D.2,0

Anschluss 1
G 1/8
Anschluss 2
G 1/8
Drosselbohrung Ø
2 mm
Drosselrichtung
1 ▶ 2, 2 ▶ 1
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
130 l/min
Typ Druckluftanschluss 1
Innengewinde
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Gewicht
0.04 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Drosselschraube
Stahl
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 32 l/min bis 5 600 l/min

Dokumentation und Zeichnungen